magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
178449 HAPS-3
Festo
제품 (A - Z)
H
HAPS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/haps/haps_asmtab.prj},{NB=178449 HAPS-3},{TNR=178449},{TYP=HAPS-3},{B1=32.000},{D1=M5},{D2=M3},{H1=8.000},{L1=65.000},{A=16.000},{B=36.000},{L2=55.000},{L3=10.000},{B2=20.000},{B3=11.000},{D3=4.500},{D4=9.000},{D5=4.000},{D6=6.000},{D7=5.000},{D8=3.400},{D9=7.000},{H2=5.700},{H3=2.000},{H4=3.400},{H5=1.300},{H6=1.600},{R=5.000},{X=4.000},{B4=2.000},{TIP=1.000},{DIN912D1=5.000},{DIN912L1=10.000},{DIN912D2=3.000},{DIN912L2=10.000},{DIN912D3=4.000},{DIN912L3=20.000},{DIN912D4=0.000},{DIN912L4=0.000},{STIFT=-},{HUELSE=-},{PPATH=assemblies/haps_asmtpl.prj},{GTIN=4052568075804}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HAPS - 어댑터 키트
BOM
178449 HAPS-3
TNR
Part Number
178449
178449
TYP
Type
HAPS-3
HAPS-3
B1
32.000
32.000
mm
D1
나사산
M5
M5
D2
나사산
M3
M3
H1
8.000
8.000
mm
L1
65.000
65.000
mm
A
16.000
16.000
mm
B
36.000
36.000
mm
L2
55.000
55.000
mm
L3
10.000
10.000
mm
B2
20.000
20.000
mm
B3
11.000
11.000
mm
D3
4.500
4.500
mm
D4
9.000
9.000
mm
D5
4.000
4.000
mm
D6
6.000
6.000
mm
D7
5.000
5.000
mm
D8
3.400
3.400
mm
D9
7.000
7.000
mm
H2
5.700
5.700
mm
H3
2.000
2.000
mm
H4
3.400
3.400
mm
H5
1.300
1.300
mm
H6
1.600
1.600
mm
R
5.000
5.000
mm
X
4.000
4.000
mm
B4
2.000
2.000
mm
GTIN
4052568075804
4052568075804
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청