magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
183847 HEM-M2-N1/2-16230
Festo
제품 (A - Z)
H
HEM
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2005. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
MS6N - 압축 공기 준비
Festo
13.08.2024
{festo/parts/h/hem/hem_m_usa.prj},{NB=183847 HEM-M2-N1/2-16230---(1)},{TNR=183847},{TYP=HEM-M2-N1/2-},{INFO=2005-12-31},{OP=16230},{VERS=1},{B1=2.362},{B2=2.362},{B3=0.138},{B4=1.575},{B5=0.079},{B6=2.717},{B7=3.465},{B8=0.118},{B9=5.039},{D1=1/2 - 14 NPT},{NDR1=0.840},{KDR1=0.758},{D3=3/8 - 18 NPT},{NDR3=0.675},{KDR3=0.631},{D5=0.276},{L1=6.693},{L2=3.031},{L3=1.811},{L4=4.272},{L6=1.634},{L7=1.929},{EOLDATE=31.12.2005}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HEM (USA) - 압력 증강 밸브
BOM
183847 HEM-M2-N1/2-16230
TNR
Part Number
183847
183847
TYP
Type
HEM-M2-N1/2-
HEM-M2-N1/2-
INFO
유효 기간
정보
2005-12-31
VERS
공압 포트
1.000
2.000
1.000
2.000
B1
폭
2.362
2.362
인치
B2
폭
2.362
2.362
인치
B3
폭
0.138
인치
B4
폭
1.575
인치
B5
폭
0.079
인치
B6
폭
2.717
2.717
인치
B7
폭
3.465
3.465
인치
B8
폭
0.118
인치
B9
폭
5.039
5.039
인치
D1
직경
1/2 - 14 NPT
1/2 - 14 NPT
D3
직경
3/8 - 18 NPT
D5
직경
0.276
인치
L1
길이
6.693
인치
L2
길이
3.031
인치
L3
길이
1.811
인치
L4
길이
4.272
인치
L6
길이
1.634
인치
L7
길이
1.929
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청