Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Product to be discontinued on 31 dic 2027. Please do not use for new projects.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
HGPLE - Pinza parallela
Lista materiale
2342435 HGPLE-14-60-3,1-DC-VCSC-G96---(0)
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2020-12-31
HUB
Corsa
mm
HUBST
Jaw position
VERS
B1
mm
B2
mm
B3
25.000 mm
B4
mm
B5
mm
D1
M12x1
D2
mm
D3
mm
D4
9.000 mm
D5
D6
mm
D7
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
T1
mm
T2
mm
T3
2.100 mm
T4
mm
T5
mm
SW
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg