magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
30924 HSR-16-FW
Festo
제품 (A - Z)
H
HSR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hsr/hsr_asmtab.prj},{NB=30924 HSR-16-FW},{TNR=30924},{TYP=HSR-16-FW},{KDM=16},{L1=44.000},{L2=71.000},{L3=77.000},{L4=46.000},{L5=63.000},{L6=14.000},{L7=22.000},{L8=26.500},{L9=5.000},{L10=46.000},{L11=41.000},{L12=17.000},{D1=24.000},{D2=5.700},{D3=2.000},{D4=16.000},{D5=M5},{R1=10.000},{R2=2.000},{R3=5.000},{R4=3.000},{R5=2.000},{SCM=5},{SCL=22},{CNSMASSEXACT=0.170},{GTIN=4052568067571}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HSR - 풋 마운팅
BOM
30924 HSR-16-FW
TNR
Part Number
30924
30924
TYP
Type
HSR-16-FW
HSR-16-FW
KDM
16
16
mm
L1
44.000
44.000
mm
L2
71.000
71.000
mm
L3
77.000
77.000
mm
L4
46.000
46.000
mm
L5
63.000
63.000
mm
L6
14.000
14.000
mm
L7
22.000
22.000
mm
L8
26.500
26.500
mm
L9
5.000
5.000
mm
L10
46.000
46.000
mm
L11
41.000
41.000
mm
L12
17.000
17.000
mm
D1
24.000
24.000
mm
D2
5.700
5.700
mm
D3
2.000
2.000
mm
D4
16.000
16.000
mm
D5
나사산
M5
M5
R1
10.000
10.000
mm
R2
2.000
2.000
mm
R3
5.000
5.000
mm
R4
3.000
3.000
mm
R5
2.000
2.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.170
0.170
kg
GTIN
4052568067571
4052568067571
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청