magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
178465 KPE-10
Festo
제품 (A - Z)
K
KPE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/k/kpe/kpe.prj},{NB=178465 KPE-10},{TNR=178465},{TYP=KPE-10},{VERS=2.000},{B1=36.000},{B2=27.000},{B3=20.000},{D1=10.000},{D2=4.200},{D3=20.000},{D4=M5},{D4P=5.000},{KDRD4=4.134},{D5=M5},{D5P=5.000},{KDRD5=4.134},{D6=4.200},{D7=22.000},{D8=0.000},{E1=M5},{E1P=5.000},{KDRE1=4.134},{H1=62.500},{H2=18.000},{H3=27.000},{L1=62.000},{L2=12.000},{L3=38.000},{L4=20.000},{T1=10.000},{T2=11.000},{CNSMASSEXACT=0.260},{GTIN=4052568144296}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
KPE - 클램핑 유니트
BOM
178465 KPE-10
TNR
Part Number
178465
178465
TYP
Type
KPE-10
KPE-10
B1
폭
36.000
36.000
mm
B2
폭
27.000
27.000
mm
B3
폭
20.000
20.000
mm
D1
직경
10.000
10.000
mm
D2
직경
4.200
4.200
mm
D3
직경
20.000
20.000
mm
D4
나사산
M5
M5
mm
D5
나사산
M5
M5
mm
D6
직경
4.200
4.200
mm
D7
직경
22.000
22.000
mm
D8
직경
0.000
0.000
mm
E1
나사산
M5
M5
H1
높이
62.500
62.500
mm
H2
높이
18.000
18.000
mm
H3
높이
27.000
27.000
mm
L1
길이
62.000
62.000
mm
L2
길이
12.000
12.000
mm
L3
길이
38.000
38.000
mm
L4
길이
20.000
20.000
mm
T1
깊이
10.000
10.000
mm
T2
깊이
11.000
11.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.260
0.260
kg
GTIN
4052568144296
4052568144296
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청