magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
33844 LBZS-40
Festo
제품 (A - Z)
L
LBZS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lbzs/lbzs.prj},{NB=33844 LBZS-40},{TNR=33844},{TYP=LBZS-40},{CA=40.000},{CK=12.000},{D2=10.000},{EM=12.000},{G1=24.000},{G2=22.000},{G3=35.000},{H6=10.000},{K1=28.000},{K2=39.000},{L5=0.600},{R1=11.000},{S5=5.500},{R2=10.500},{VERS=2.000},{L1=10.000},{L2=5.000},{CNSMASSEXACT=0.138},{GTIN=4052568067748}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
LBZS - 클레비스 풋 마운팅
BOM
33844 LBZS-40
TNR
Part Number
33844
33844
TYP
Type
LBZS-40
LBZS-40
CA
40.000
40.000
mm
CK
12.000
12.000
mm
D2
10.000
10.000
mm
EM
12.000
12.000
mm
G1
24.000
24.000
mm
G2
22.000
22.000
mm
G3
35.000
35.000
mm
H6
10.000
10.000
mm
K1
28.000
28.000
mm
K2
39.000
39.000
mm
L5
0.600
0.600
mm
R1
11.000
11.000
mm
S5
5.500
5.500
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.138
0.138
kg
GTIN
4052568067748
4052568067748
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청