Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
MA-40-G1/4-EN - Manómetro
Lista de materiales
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
D1
Diámetro
41.000 mm
D2
Diámetro
8.500 mm
D3
Diámetro
9.300 mm
L1
Largo
50.800 mm
L2
Largo
25.500 mm
L3
Largo
11.000 mm
L4
Largo
2.000 mm
L5
Largo
4.300 mm
G
Rosca
G1/4
S
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.07000 kg