Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MA-40-G1/4-EN - Manomètre
Nomenclature
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
N° de pièce
TYP
Type
D1
Diamètre
41.000 mm
D2
Diamètre
8.500 mm
D3
Diamètre
9.300 mm
L1
Longueur
50.800 mm
L2
Longueur
25.500 mm
L3
Longueur
11.000 mm
L4
Longueur
2.000 mm
L5
Longueur
4.300 mm
G
Filetage
G1/4
S
Ouverture de clé
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.07000 kg