Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MA-40-G1/4-EN - Manometr
Lista materiałowa
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
Numer części
TYP
Typ
D1
Średnica
41.000 mm
D2
Średnica
8.500 mm
D3
Średnica
9.300 mm
L1
Długość
50.800 mm
L2
Długość
25.500 mm
L3
Długość
11.000 mm
L4
Długość
2.000 mm
L5
Długość
4.300 mm
G
Gwint
G1/4
S
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.07000 kg