Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MA-40-1/8-EN - Manometer
Stückliste
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
D1
Durchmesser
39.000 mm
D2
Durchmesser
10.200 mm
L1
Länge
46.000 mm
L2
Länge
26.000 mm
L3
Länge
12.000 mm
G
Gewinde
R 1/8
S
Schlüsselweite
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.06000 kg