Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
MA-50/63-1/4-EN - Manómetro
Lista de materiales
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
D1
Diámetro
D2
Diámetro
5.000 mm
D3
Diámetro
9.500 mm
L1
Largo
mm
L2
Largo
mm
L3
Largo
13.000 mm
L4
Largo
2.000 mm
L5
Largo
2.000 mm
G
Rosca
G 1/4
S
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg