Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MA-50/63-1/4-EN - Manomètre
Nomenclature
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
D1
Diamètre
D2
Diamètre
5.000 mm
D3
Diamètre
9.500 mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
13.000 mm
L4
Longueur
2.000 mm
L5
Longueur
2.000 mm
G
Filetage
G 1/4
S
Ouverture de clé
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg