Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MA-50/63-1/4-EN - 圧力計
部品表
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
D1
直径
D2
直径
5.000 mm
D3
直径
9.500 mm
L1
長さ
mm
L2
長さ
mm
L3
長さ
13.000 mm
L4
長さ
2.000 mm
L5
長さ
2.000 mm
G
ねじ
G 1/4
S
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)