Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MA-50/63-1/4-EN - Manometr
Lista materiałowa
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
D1
Średnica
D2
Średnica
5.000 mm
D3
Średnica
9.500 mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
13.000 mm
L4
Długość
2.000 mm
L5
Długość
2.000 mm
G
Gwint
G 1/4
S
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
kg