Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MA-50/63-1/4-EN - Манометр
Спецификация
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
D1
Диаметр
D2
Диаметр
5.000 mm
D3
Диаметр
9.500 mm
L1
Длина
mm
L2
Длина
mm
L3
Длина
13.000 mm
L4
Длина
2.000 mm
L5
Длина
2.000 mm
G
Резьба
G 1/4
S
Ширина между плоскостями
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg