Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 7
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MA-50/63-1/4-EN - Manometre
Malzeme listesi
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
D1
Çap
D2
Çap
5.000 mm
D3
Çap
9.500 mm
L1
Uzunluk
mm
L2
Uzunluk
mm
L3
Uzunluk
13.000 mm
L4
Uzunluk
2.000 mm
L5
Uzunluk
2.000 mm
G
Diş
G 1/4
S
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg