Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MAP - 精密圧力計
部品表
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
部品番号
TYP
形式
D1
直径
39.000 mm
D2
直径
10.200 mm
L1
長さ
44.000 mm
L2
長さ
26.000 mm
L3
長さ
10.000 mm
G
ねじ
R 1/8
S
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.060 kg
GTIN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)