Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MAP - Manometr precyzyjny
Lista materiałowa
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
Numer części
TYP
Typ
D1
Średnica
39.000 mm
D2
Średnica
10.200 mm
L1
Długość
44.000 mm
L2
Długość
26.000 mm
L3
Długość
10.000 mm
G
Gwint
R 1/8
S
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.060 kg