Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MAP - 精密压力表
明细表
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
产品代号
TYP
型号
D1
直径
39.000 mm
D2
直径
10.200 mm
L1
长度
44.000 mm
L2
长度
26.000 mm
L3
长度
10.000 mm
G
螺纹
R 1/8
S
扳手开口宽度
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.060 kg
GTIN
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型