magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
533742 MTR-DCI-42 S-VC SC-E G7-R2 IO
Festo
제품 (A - Z)
M
MTR
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EMCA (m) - 통합형 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
22.08.2023
{festo/parts/m/mtr/mtr_dci_assm_tab.prj},{NB=533742 MTR-DCI-42 S-VC SC-E G7-R2 IO},{TNR=533742},{TYP=MTR-DCI-42},{INFO=2022-12-31},{BGR=42},{DMK=S},{NSP=VC},{ST=SC},{MS=E},{GTR=G7},{PSS=1},{EAT=IO},{B1=53.300},{B2=44.800},{B3=25.000},{B4=16.000},{D1=42.000},{D2=42.000},{D3=25.000},{D4=8.000},{D5=0.000},{D6=36.000},{D7=32.000},{D8=M3},{D9=M4},{H1=70.800},{H2=54.500},{H3=26.500},{H4=42.300},{H5=11.000},{H6=17.500},{H7=16.000},{L1=176.000},{L21=33.300},{L22=46.300},{L3=25.000},{L4=2.000},{L5=25.000},{L6=0.000},{L7=13.000},{L8=5.000},{T1=7.000},{T2=10.000},{W1=15.000},{W2=28.000},{W3=32.000},{W4=90.000},{PPATH=mtr_dci/assembly/mtr_dci_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2022}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
MTR-DCI - 모터 유니트
BOM
533742 MTR-DCI-42 S-VC SC-E G7-R2 IO
TNR
Part Number
533742
533742
TYP
Type
MTR-DCI-42
MTR-DCI-42
INFO
유효 기간
정보
2022-12-31
DMK
토크 등급
S
NSP
공칭 전압
VC
VC
ST
플러그 타입
SC
MS
위치 측정
E
GTR
기어 유닛
G7
G14
G7
G14
PSS
파라미터 설정 인터페이스
R2
H2
R2
H2
EAT
전기 연결 기술
IO
CO
PB
DN
IO
CO
PB
DN
B1
53.300
53.300
mm
B2
44.800
44.800
mm
B3
25.000
mm
B4
16.000
mm
D1
42.000
42.000
mm
D2
42.000
42.000
mm
D3
25.000
25.000
mm
D4
8.000
8.000
mm
D5
0.000
0.000
mm
D6
36.000
36.000
mm
D7
32.000
32.000
mm
D8
M3
M3
D9
M4
M4
H1
70.800
70.800
mm
H2
54.500
54.500
mm
H3
26.500
26.500
mm
H4
42.300
42.300
mm
H5
11.000
11.000
mm
H6
17.500
mm
H7
16.000
mm
L1
176.000
176.000
mm
L2
33.300
33.300
mm
L3
25.000
25.000
mm
L4
2.000
2.000
mm
L5
25.000
25.000
mm
L6
0.000
0.000
mm
L7
13.000
mm
L8
5.000
mm
T1
7.000
7.000
mm
T2
10.000
10.000
mm
W1
15.000
°
W2
28.000
28.000
°
W3
32.000
32.000
°
W4
90.000
90.000
°
CNSMASSEXACT
중량
1.720
1.720
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청