Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
NPKA-L - L-Klickverschraubung
Stückliste
1655429 NPKA-L-G18-Q6-P10
TNR
Teilenummer
1655429
TYP
Typ
NPKA-L-G18-Q6-P10
D1
Gewinde
G1/8
D2
Pneumatischer Anschluss
6.000 mm
D5
14.200 mm
H1
25.600 mm
H2
6.000 mm
H3
32.700 mm
L1
32.250 mm
L2
25.800 mm
SW1
Schlüsselweite
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0075 kg
GTIN
4052568062262