Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
NPKA-L - racor encajable en L
Lista de materiales
1655429 NPKA-L-G18-Q6-P10
TNR
Número de artículo
1655429
TYP
Tipo
NPKA-L-G18-Q6-P10
D1
Rosca
G1/8
D2
Conexión neumática
6.000 mm
D5
14.200 mm
H1
25.600 mm
H2
6.000 mm
H3
32.700 mm
L1
32.250 mm
L2
25.800 mm
SW1
Ancho de la boca de la llave
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0075 kg
GTIN
4052568062262