Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
NPKA-L - Złącze zatrzaskowe L
Lista materiałowa
1655429 NPKA-L-G18-Q6-P10
TNR
Numer części
1655429
TYP
Typ
NPKA-L-G18-Q6-P10
D1
Gwint
G1/8
D2
Przyłącze pneumatyczne
6.000 mm
D5
14.200 mm
H1
25.600 mm
H2
6.000 mm
H3
32.700 mm
L1
32.250 mm
L2
25.800 mm
SW1
Rozmiar klucza SW
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.0075 kg
GTIN
4052568062262