Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
NPKA-L - L形棘爪接头
明细表
1655429 NPKA-L-G18-Q6-P10
TNR
产品代号
1655429
TYP
型号
NPKA-L-G18-Q6-P10
D1
螺纹
G1/8
D2
气接口
6.000 mm
D5
14.200 mm
H1
25.600 mm
H2
6.000 mm
H3
32.700 mm
L1
32.250 mm
L2
25.800 mm
SW1
扳手开口宽度
13.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.0075 kg
GTIN
4052568062262
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型