Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
NPQP-LQ-FD (BR) - Racor rápido roscado en L
Lista de materiales
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
Número de artículo
133167
TYP
Tipo
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
Conexión neumática
8.000 mm
R
Rosca
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
Diámetro nominal
4.800 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0110 kg
GTIN
4052568309800