Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
NPQP-LQ-FD (BR) - Raccordo a innesto a L
Lista materiale
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
Codice prodotto
133167
TYP
Tipo
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
Attacco pneumatico
8.000 mm
R
Filettatura
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
Piano chiave
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
Diametro nominale
4.800 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0110 kg
GTIN
4052568309800