카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
NPQP-LQ-FD (BR) - 원터치/나사산 L-피팅
BOM
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
Part Number
133167
TYP
Type
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
공압 포트
8.000 mm
R
나사산
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
플랫 전체 폭
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
공칭 사이즈
4.800 mm
CNSMASSEXACT
중량
0.0110 kg
GTIN
4052568309800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드