Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
OVEL (m) - Tobera aspiradora por vacío, Módulos
Lista de materiales
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
Número de artículo
8049045
TYP
Tipo
OVEL
VAK
Generación de vacío
VAP
Tipo de vacío
BAU
Tamaño
ANZU
Conexión de aire de entrada
ANVA
Conexión de vacío
ANEN
Conexión de escape
ANS
Conexión impulso de eyección
VAL
Válvula para vacío
ZUS
Función adicional
DRU
Rango medición presión sensor de vacío
VAAU
Señal de salida sensor de vacío
ELAN
Conexión eléctrica
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.032 kg