Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
QBMT-M (USA) - Raccord enfichable en T
Nomenclature
533247 QBMT-M5-1/8-U-M
TNR
N° de pièce
TYP
Type
T
Filetage
D
Diamètre extérieur du tuyau
1/8 Pouce
A
mm
B
mm
L
mm
P
7.700 mm
C
Profondeur
11.000 mm
E
26.800 mm
H
mm
WT
mm
NS
2.500 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg