Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 30 juin 2024. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SBSI-Q - Capteur d'objet
Nomenclature
2942266 SBSI-Q-R3B-F12-NR
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
mm
H7
11.600 mm
L1
78.000 mm
L2
64.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.160 kg