Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2024年6月30日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
SBSI-Q - 物体传感器
明细表
2942266 SBSI-Q-R3B-F12-NR
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
信息
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
mm
H7
11.600 mm
L1
78.000 mm
L2
64.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.160 kg
GTIN
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型