magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
170493 SLS-10-15-P-A
Festo
제품 (A - Z)
S
SLS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sls/sls_assmtab.prj},{NB=170493 SLS-10-15-P-A---(asm_0)},{TNR=170493},{KDM=10},{HUB=15},{B1=20.000},{B2=19.300},{B3=13.000},{B4=13.000},{B5=11.000},{D1P=5.000},{KDRD1=4.134},{D2=7.500},{D3P=4.000},{KDRD3=3.242},{D4=14.000},{EEP=5.000},{KDREE=4.134},{H1=45.000},{H2=36.000},{H3=6.500},{H4=20.000},{H5=5.000},{H6=23.000},{H7=7.500},{H8=18.000},{L1=61.500},{L2=50.000},{L3=7.000},{L4=11.500},{L5=12.500},{L6=5.000},{L7=12.000},{L8=18.000},{L9=15.000},{L10=25.000},{T1=4.400},{T2=6.000},{T3=3.500},{T4=6.000},{SW2=8.000},{SW22=7.000},{DSW=5.000},{KDRDSW=3.242},{PSTOL=0.000},{L11=50.000},{L12=18.000},{L13=11.500},{N=0.000},{L14=16.500},{L15=13.500},{L16=38.000},{L17=5.000},{CNSMASSEXACT=0.149},{HUBST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
SLS - 미니 슬라이드
BOM
170493 SLS-10-15-P-A
TNR
Part Number
170493
170493
TYP
Type
SLS-10-15-P-A
SLS-10-15-P-A
HUBST
행정거리 위치
mm
값 입력 HUBST
행정거리 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
20.000
20.000
mm
B2
19.300
19.300
mm
B3
13.000
13.000
mm
B4
13.000
13.000
mm
B5
11.000
11.000
mm
D1
나사산
M5
M5
D2
7.500
7.500
mm
D3
나사산
M4
M4
D4
14.000
14.000
mm
EE
나사산
M5
H1
45.000
45.000
mm
H2
36.000
36.000
mm
H3
6.500
6.500
mm
H4
20.000
20.000
mm
H5
5.000
5.000
mm
H6
23.000
23.000
mm
H7
7.500
7.500
mm
H8
18.000
18.000
mm
L1
61.500
61.500
mm
L2
50.000
50.000
mm
L3
7.000
7.000
mm
L4
11.500
11.500
mm
L5
12.500
12.500
mm
L6
5.000
5.000
mm
L7
12.000
12.000
mm
L8
18.000
18.000
mm
L9
15.000
15.000
mm
L10
25.000
25.000
mm
T1
4.400
4.400
mm
T2
6.000
6.000
mm
T3
3.500
3.500
mm
T4
6.000
6.000
mm
SW2
플랫 전체 폭
8.000
8.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.149
0.149
kg
GTIN
4052568138998
4052568138998
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청