Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 108
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SPAW - Drucksensor
Stückliste
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
D1
Gewinde
D2
Gewinde
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
Schlüsselweite
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.230 kg