Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 108
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
SPAW - sensor de presión
Lista de materiales
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
D1
Rosca
D2
Rosca
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
Ancho de la boca de la llave
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.230 kg