magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
162188 SPZ-25-50-P-A-KF
Festo
제품 (A - Z)
S
SPZ
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2019. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DGSL - 미니 슬라이드
Festo
22.08.2023
{festo/parts/s/spz/spz_asmtab.prj},{NB=162188 SPZ-25-50-P-A-KF---(asm_0)},{TNR=162188},{TYP=SPZ-25-50-P-A-KF},{INFO=2019-03-31},{KDM=25},{HUB=50.000},{HUBST=0},{TYP2=KF},{B1=82.000},{B2=80.000},{B3=49.200},{B4=88.500},{B5=25.000},{B6=6.500},{D1=12.000},{D2=10.500},{D3=6.400},{D4=9.000},{D5=M 5},{D6=5.200},{D7=M 16x1},{D8=M 6},{D9=9.000},{D10=M 6},{H1=31.000},{H2=30.000},{H3=4.000},{H4=5.000},{H5=17.000},{H6=7.500},{H7=2.000},{H8=1.000},{LL1=160.600},{LL2=130.600},{L3=3.000},{L4=12.000},{L5=28.000},{L6=38.000},{L7=40.000},{L9=20.000},{LL8=202.600},{L10=0.000},{T1=6.400},{T2=5.500},{T3=6.000},{T4=2.100},{T5=10.000},{SW1=19.000},{PPATH=assemblies/spz_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.03.2019},{GTIN=4052568131135}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
SPZ - 가이드 유니트
BOM
162188 SPZ-25-50-P-A-KF
TNR
Part Number
162188
162188
TYP
Type
SPZ-25-50-P-A-KF
SPZ-25-50-P-A-KF
INFO
유효 기간
정보
2019-03-31
KDM
피스톤 직경
25
25
mm
HUB
행정거리
50.000
50.000
mm
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
82.000
82.000
mm
B2
80.000
80.000
mm
B3
49.200
49.200
mm
B4
88.500
88.500
mm
B5
25.000
25.000
mm
B6
6.500
mm
D1
12.000
12.000
mm
D2
10.500
10.500
mm
D3
6.400
6.400
mm
D4
9.000
9.000
mm
D5
나사산
M 5
M 5
D6
5.200
5.200
mm
D7
나사산
M 16x1
M 16x1
D8
나사산
M 6
M 6
D9
9.000
9.000
mm
D10
나사산
M 6
M 6
H1
31.000
31.000
mm
H2
30.000
30.000
mm
H3
4.000
4.000
mm
H4
5.000
5.000
mm
H5
17.000
17.000
mm
H6
7.500
7.500
mm
H7
2.000
mm
H8
1.000
mm
L1
260.600
260.600
mm
LL1
160.600
160.600
mm
L2
180.600
180.600
mm
LL2
130.600
130.600
mm
L3
3.000
3.000
mm
L4
12.000
12.000
mm
L5
28.000
28.000
mm
L6
38.000
38.000
mm
L7
40.000
40.000
mm
L8
302.600
302.600
mm
L9
20.000
mm
LL8
202.600
202.600
mm
L10
0.000
0.000
mm
L11
53.000
53.000
mm
L18
40.000
40.000
mm
L19
0.000
0.000
mm
T1
6.400
6.400
mm
T2
5.500
5.500
mm
T3
6.000
6.000
mm
T4
2.100
2.100
mm
T5
10.000
10.000
mm
SW1
19.000
19.000
mm
GTIN
4052568131135
4052568131135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청