Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
VABB-P1 - Abdeckplatte
Stückliste
558350 VABB-P1---(asm)
TNR
Teilenummer
558350
TYP
Typ
VABB-P1
B1
5.000 mm
L1
41.500 mm
L2
31.500 mm
H1
56.000 mm
H2
26.500 mm
H3
5.200 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.035 kg
GTIN
4052568096878