Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
VABB-P1 - Плита-заглушка
Спецификация
558350 VABB-P1---(asm)
TNR
№ изделия
558350
TYP
Тип
VABB-P1
B1
5.000 mm
L1
41.500 mm
L2
31.500 mm
H1
56.000 mm
H2
26.500 mm
H3
5.200 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.035 kg
GTIN
4052568096878