Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
VABB-P1 - Plaka kapak
Malzeme listesi
558350 VABB-P1---(asm)
TNR
Ürün numarası
558350
TYP
Tip
VABB-P1
B1
5.000 mm
L1
41.500 mm
L2
31.500 mm
H1
56.000 mm
H2
26.500 mm
H3
5.200 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.035 kg
GTIN
4052568096878