Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
VABB-P1 - 空位板
明细表
558350 VABB-P1---(asm)
TNR
产品代号
558350
TYP
型号
VABB-P1
B1
5.000 mm
L1
41.500 mm
L2
31.500 mm
H1
56.000 mm
H2
26.500 mm
H3
5.200 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.035 kg
GTIN
4052568096878
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型