Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
VOGI - distributeur pneumatique
Nomenclature
8141660 VOGI-F100FS-T32H-M-F90
TNR
N° de pièce
8141660
TYP
Type
VOGI-F100FS-T32H-M-F90
LODLEVEL
LOD Level
B1
40.000 mm
B2
100.300 mm
B3
77.000 mm
B4
13.200 mm
H1
88.000 mm
H2
99.600 mm
H3
33.500 mm
D1
Filetage
G1/2
CNSMASSEXACT
Poids
0.880 kg
GTIN
4052568580513