Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
VOGI - Zawór pneumatyczny
Lista materiałowa
8141660 VOGI-F100FS-T32H-M-F90
TNR
Numer części
8141660
TYP
Typ
VOGI-F100FS-T32H-M-F90
LODLEVEL
LOD Level
B1
40.000 mm
B2
100.300 mm
B3
77.000 mm
B4
13.200 mm
H1
88.000 mm
H2
99.600 mm
H3
33.500 mm
D1
Gwint
G1/2
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.880 kg
GTIN
4052568580513