magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1692210 VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzba/vzba.prj},{NB=1692210 VZBA-1/4\"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T},{TNR=1692210},{TYP=VZBA-1/4\"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T},{INFO=},{VER=1},{TYP2=L},{ISO5211=F03.F04},{D=11.600},{D1=Rp 1/4 \"},{D1NDR=13.157},{D2=5.500},{D3=5.500},{D4=36.000},{D5=42.000},{B1=40.000},{B2=22.000},{B3=30.000},{H1=35.900},{H2=6.000},{H3=8.400},{L1=80.000},{L2=15.000},{SW1=24.000},{SW2=9.000},{PN=63},{CNSMASSEXACT=0.700},{EOLDATE=},{GTIN=4052568245115}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VZBA-R - 볼 밸브
BOM
1692210 VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
TNR
Part Number
1692210
1692210
TYP
Type
VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
INFO
유효 기간
정보
ISO5211
F03.F04
F03.F04
D
11.600
11.600
mm
D1
Rp 1/4 "
Rp 1/4 "
인치
D2
5.500
5.500
mm
D3
5.500
5.500
mm
D4
36.000
36.000
mm
D5
42.000
42.000
mm
B1
40.000
40.000
mm
B2
22.000
22.000
mm
B3
30.000
30.000
mm
H1
35.900
35.900
mm
H2
6.000
6.000
mm
H3
8.400
8.400
mm
L1
80.000
80.000
mm
L2
15.000
15.000
mm
SW1
플랫 전체 폭
24.000
24.000
mm
SW2
플랫 전체 폭
9.000
9.000
mm
PN
공칭 압력
63
CNSMASSEXACT
중량
0.700
0.700
kg
GTIN
4052568245115
4052568245115
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청