카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VZQH (m) - 비례 중막 밸브, 모듈형 시스템
BOM
8174234 VZQH-2H-6-GG-V4V4EPM-6
TNR
Part Number
8174234
TYP
Type
VZQH
LODLEVEL
LOD Level
POS
기능
VEN
밸브 기능
2
BET
Type of operation
H
NEN
공칭 직경 DN
6
ARM
연결 유형, 프로세스 밸브 1
ARMA
연결 타입, 프로세스 밸브 2
WEGE
하우징 재질
V4
WER
하우징 커버 재질
V4
WEAB
차단 요소 재료
WERKS
Hand lever material
PM
DRU
매체 압력 범위
6
D1
G1/4
D6
나사산
M3
D4
직경
37 mm
H1
55.350 mm
L1
길이
68.800 mm
L2
길이
47 mm
L3
길이
10.90 mm
L4
길이
10.90 mm
L5
길이
4.80 mm
L6
길이
4.80 mm
T1
12.0 mm
B1
51.8 mm
B2
69.1 mm
SW2
플랫 전체 폭
32 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드