Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
VZQH - Válvula aprisionadora
Lista de materiales
8187047 VZQH-2H-6-GG-V4V4S1PM-2-2H-6-GG-V4V4S1PM-2
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
LODLEVEL
LOD Level
POS
Función
D1
D6
Rosca
M3
D4
Diámetro
37 mm
H1
55.35 mm
L1
Largo
mm
L2
Largo
47 mm
L3
Largo
mm
L4
Largo
mm
L5
Largo
mm
L6
Largo
mm
T1
mm
B1
51.8 mm
B2
69.1 mm
SW2
Ancho de la boca de la llave
32 mm