Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
VZQH - Пережимной клапан
Спецификация
8187047 VZQH-2H-6-GG-V4V4S1PM-2-2H-6-GG-V4V4S1PM-2
TNR
№ изделия
TYP
Тип
LODLEVEL
LOD Level
POS
Функция
D1
D6
Резьба
M3
D4
Диаметр
37 mm
H1
55.35 mm
L1
Длина
mm
L2
Длина
47 mm
L3
Длина
mm
L4
Длина
mm
L5
Длина
mm
L6
Длина
mm
T1
mm
B1
51.8 mm
B2
69.1 mm
SW2
Ширина между плоскостями
32 mm