Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
VZQH - Sıkıştırma valfi
Malzeme listesi
8187047 VZQH-2H-6-GG-V4V4S1PM-2-2H-6-GG-V4V4S1PM-2
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
LODLEVEL
LOD Level
POS
İşlev
D1
D6
Diş
M3
D4
Çap
37 mm
H1
55.35 mm
L1
Uzunluk
mm
L2
Uzunluk
47 mm
L3
Uzunluk
mm
L4
Uzunluk
mm
L5
Uzunluk
mm
L6
Uzunluk
mm
T1
mm
B1
51.8 mm
B2
69.1 mm
SW2
Anahtar ağız genişliği
32 mm