Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2018 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
YJKP (m) - Servopressen, Baukasten
Stückliste
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
TNR
Teilenummer
8058596
TYP
Typ
YJKP
INFO
Gültig bis
Information
2018-12-31
PRE
Presskraft
kN
HUB
Hub
mm
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
ANB
Anbaulage Motor
MES
Messeinheit
BRE
Bremse
LEI
Leitungslänge
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
M
Gewinde
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
RT
Gewinde
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.171 kg