Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2018. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Lista de materiales
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
TNR
Número de artículo
8058596
TYP
Tipo
YJKP
INFO
Válido hasta
Información
2018-12-31
PRE
Press capacity
kN
HUB
Stroke
mm
HUBST
Posición extendida
mm
Enter value for HUBST
Posición extendida
mm
cm
inch
ft
ANB
Motor attachment position
MES
Measuring unit
BRE
Brake
LEI
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
M
Rosca
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
RT
Rosca
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
CNSMASSEXACT
Peso
3.171 kg