Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2018. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Nomenclature
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
TNR
N° de pièce
8058596
TYP
Type
YJKP
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2018-12-31
PRE
Press capacity
kN
HUB
Stroke
mm
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
ANB
Position de montage du moteur
MES
Measuring unit
BRE
Brake
LEI
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
M
Filetage
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
RT
Filetage
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
CNSMASSEXACT
Poids
3.171 kg