Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 gru 2018. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Lista materiałowa
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
TNR
Numer części
8058596
TYP
Typ
YJKP
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2018-12-31
PRE
Press capacity
kN
HUB
Stroke
mm
HUBST
Położenie wysunięte
mm
Enter value for HUBST
Położenie wysunięte
mm
cm
inch
ft
ANB
Motor attachment position
MES
Measuring unit
BRE
Brake
LEI
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
M
Gwint
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
RT
Gwint
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
3.171 kg